Produkte & Lösungen

RFID

UHF RFID (Radio Frequency Identification) Systeme von HARTING identifizieren Metallbehälter, Maschinen, Werkzeuge, Züge, Betonteile oder andere Vermögenswerte in anspruchsvollen und rauen Industrieumgebungen.

UHF RFID Systeme von HARTING

UHF RFID Systeme von HARTING identifizieren Metallbehälter, Maschinen, Werkzeuge, Züge, Betonteile oder andere Vermögenswerte in anspruchsvollen und rauen Industrieumgebungen.
Die präzise Steuerung der Automatisierung, transparente Prozesse, reduzierte Ausfallzeiten und somit die Senkung von Kosten stehen im Fokus der UHF RFID Technologie.

    Ha-VIS RFID Systemkomponenten

    Die Ha-VIS RFID Systemkomponenten ermöglichen

    • Erfassung von mehreren Objekten ohne Sichtverbindung
    • Zeitgleiche Informationsspeicherung direkt am Produkt
    • Zuverlässige Informationsverarbeitung direkt am Ort der Erfassung

    Tracking und Tracing in der Intralogistik - UHF RFID am Förderband

    Die Welt ist nicht immer geradlinig. Sie hat Ecken, Kanten und Kurven. Und sie ist begrenzt: Häufig hat sie keinen weiteren Platz für zusätzliches Equipment. HARTING bietet Produkte und Lösungen, die das Tracking und Tracing von Gütern und Waren in diesen Umgebungen ermöglichen.

    Mehr erfahren

    RFID Transponder mit externer Sensorik

    Intelligente RFID Transponder übernehmen immer mehr Monitoring-Funktionen. Der HARTING UHF RFID Embedded Transponder übermittelt im passiven Zustand die ID- und externe Sensor-Daten und schlägt somit die Brücke zu selbstkonfigurierenden Prozessen. Auch mobile Teile, die über keine eigene konstante Energieversorgung verfügen, können umfassend überwacht werden.

    Mehr erfahren

    UHF RFID Transponder im Outdoor-Bereich

    Der Trend zur Individualisierung von Produkten geht einher mit Verfahren zur kontinuierlichen Überwachung und Diagnose. Dazu werden Bauteile mit einem RFID Transponder versehen und teilen ihre spezifischen Daten über Radiofrequenzen dem Steuerungssystem mit. Eine Herausforderung ist dabei die Integration der Transponder in eine Umgebung, in der metallische Oberflächen Reflexionen hervorrufen. Darüber hinaus müssen die Datenträger auch rauen Umgebungsbedingungen, hohen Temperaturschwankungen bei Extremwerten sowie dem Einsatz von korrosiven Flüssigkeiten wie Reinigungschemikalien oder Ölen standhalten. Eine hohe Betriebszuverlässigkeit bei extremen Einsatzbedingungen zeichnen Ha-VIS UHF RFID Transponder aus dem Hause HARTING aus.

    Smarte Technologie UHF RFID

    HARTING Steckverbinder und Kabelkonfektionen können mit UHF RFID Transpondern ausgerüstet werden, um Informationen und Daten der realen Komponenten mit der virtuellen Welt zu verknüpfen. Mit Hilfe von UHF RFID kann das Anwendungsspektrum von der Identifizierung spezifischer Daten eines Steckverbinders bis hin zum automatisch ausgelöstem Bestellvorgang von Ersatzteilen bequem, schnell und zuverlässig ausgebaut und genutzt werden. Von einem mobilen Lesegerät, zum Beispiel einem Smartphone mit entsprechender Leseeinheit, werden Komponentendaten aufgenommen und mit Daten aus dem HARTING eShop abgeglichen. Direkt nach der Identifizierung können Ersatzteile oder Bezugsgrößen angezeigt und genutzt werden. Dies senkt nicht nur den Zeitaufwand, es verhindert zusätzlich kostspielige Irrtümer, wie zum Beispiel, die Bestellung eines falschen Ersatzteils.

    Integration in die Zukunft - in Richtung Industrie 4.0

    Proprietäre Protokolle und spezifische Treiber erschweren die Integration der Automatisierungswelt und stellen ein Hindernis im Hinblick auf die Umsetzung von Industrie 4.0  dar. OPC-UA ermöglicht die Kommunikation z.B. zwischen UHF RFID Reader, SPS Steuerungen und Anwendungen (machine-to-machine, M2M) und das vom „shop floor“ (Sensor, SPS) bis zum „top floor“ (SAP) - und ohne Probleme durch inkompatible Treiber. HARTING steht in bester Tradition für „connectivity“ und das Etablieren von Standards. Somit entspricht OPC-UA genau dem HARTING Anspruch: Nutzen eines offenen Standards zur sicheren und zuverlässigen Verbindung verschiedenster Systeme und Maschinen.

    Verbesserung der Prüf- und Wartungsprozesse mit UHF RFID

    Regelmäßige Wartungsarbeiten sind nicht nur aufgrund geltender Sicherheitsstandards verpflichtend. Mit UHF RFID von HARTING können Sie Ihren Prozess optimieren und somit Zeit und Kosten optimieren. Durch Digitalisierung der Betriebsmittelerfassung entfallen papiergebundene Checklisten für die Archivierung im Wartungsmanagementsystem. Gleichzeitig werden typische Fehler verhindert. Die Informationen darüber welche Prüfung wann vom wem an welchem Objekt durchgeführt wurde, werden zusammen mit dem Prüfergebnis direkt auf dem UHF RFID Reader gespeichert. Einfach und effizient lassen sich auf diese Weise weitere Prüfungen z.B. zur Gewährleistung von Produktions- oder Qualitätsstandards umgesetzt werden.

    Container und Zug Tracking im Bahnhof

    Auf welchem Gleis steht der Waggon? Ist eine Wartung an dem Waggon fällig? Das Typenschild ist verdreckt, beschädigt oder fehlt ganz. Viele einfache, aber wichtige Fragen können dann nur beantwortet werden wenn lange Excel-Tabellen durchsucht und geprüft wurden. HARTING UHF RFID Systeme erlauben das papierlose Tracking Ihrer wertvollen Fracht.

    Zugpositionierung

    Züge müssen an bestimmten und exakten Positionen halten, z.B. aus Sicherheitsgründen. Und manchmal ist der Bahnsteig kürzer als der Zug, so dass nicht alle Türen geöffnet werden dürfen. Optische Sensoren funktionieren häufig, aufgrund von Staub, Dreck, Wasser oder Laub, nicht zuverlässig genug. Mechanische Kontakte sind in dieser rauen Umgebung ebenfalls fehleranfällig. Kontaktlose und wartungsfreie UHF RFID Systeme hingegen erlauben die präzise und verlässliche Erkennung der Zugposition auch unter diesen Bedingungen.

    Kontakt

    Haben Sie Fragen zu unserem Portfolio? Benötigen Sie Unterstützung bei Ihrer konkreten Lösung? Sprechen Sie uns an!.

     

     

    Nehmen Sie Kontakt zu uns auf

    HARTING bietet UHF RFID Lösungen für Ihre Anwendungen

    HARTING bietet Ihnen komplette und voll ausgestattete UHF RFID Lösungen. Ausgehend von leistungsstarken UHF RFID Lesegeräten über spezielle Antennen für jeden Anwendungsfall bis hin zu äußerst robusten UHF RFID Transpondern. HARTING UHF RFID Lösungen basieren auf optimal aufeinander abgestimmten Komponenten. Zudem unterstützen wir Sie bei der Verbindung der physischen Welt mit Ihrer Software-Welt durch SPS-Funktionsbausteine oder die Ha-VIS Middleware.

    RFID4Logistics - Forklift

    Steigende Anforderungen an die Logistik, erfordern neue Wege. Mit Ha-VIS RFID4Logistics – Forklift geht HARTING diesen Weg. Direkt in den Stapler integriert ergänzt und erweitert Ha-VIS RFID4Logistics – Forklift die bisherigen Möglichkeiten stationärer UHF RFID Systeme: Warenflüsse sind nicht länger nur verfolgbar, sondern aktiv steuerbar. Darüber hinaus erlaubt es die vollständige Mobilität schnell und einfach auf sich ändere Begebenheiten zu reagieren. 

    Mehr erfahren

    RFID4Logistics - Gate2Go

    Intralogistik ist die geradezu natürliche Domäne von UHF RFID. Und doch hat jedes Projekt seine eigenen Herausforderungen und Tücken. Am Ende einer jeder Planungsphase steht das Proof of Concept, der Nachweis, dass das System die Anforderungen erfüllt. Ha-VIS RFID4Logisitcs – Gate2Go unterstützt die Konzeptüberprüfung. Auf einfache und leichte Weise implementiert es eine vollständige Tor-Applikation.  

    Mehr erfahren

    RFID4SMT

    Weil der Kunde immer häufiger Losgröße 1 erwartetoder weil gesetzliche Regelungen zur Dokumentationspflicht es erfordern: Die Identifizierung und Verfolgbarkeit von Produkten und ihren Komponenten wird immer wichtiger. Da ist es wichtig eine einfache, aber zuverlässige Möglichkeit zu haben, die zusätzlich einen hohen Automatisierungsgrad erlaubt. Ha-VIS RFID4SMT ist die Lösung, um Leiterplatten, und die Produkten in denen sie verbaut sind, identifizieren zu können.

    Mehr erfahren

    RFID4MoldTracking

    UHF Technologie und Kunststoffspritzmaschinen: passt das zusammen? Schwierige Umgebungsbedingungen mit hohen Temperaturen? Ja, das passt! RFID Technik von HARTING funktioniert auch da, wo andere passen müssen. Mit Ha-VIS RFID4MoldTracking stellen wir Produkte in einem Paket zur Verfügung, fein säuberlich abgestimmt auf die speziellen Anforderungen zum Einsatz in Spritzmaschinen. 

    Mehr erfahren

    RFID4Rail

    UHF RFID im Bahnbetrieb ist nicht einfach, sondern höchst anspruchsvoll. Dabei sind bieten sich hier Anwendungen, die geradezu prädestiniert für UHF RFID sind: Signaling, Localisation und Platform Detection – jedes ein Thema mit hoher Sicherheitsrelevanz. Grund genug bewährter Qualität von HARTING zu vertrauen. Mit Ha-VIS RFID4Rail – SLP stellen wir eine Lösung bereit, die zeigt Sie diesen Themen mit UHF RFID begegnen können.

    Mehr erfahren

    Ha-VIS RFID Reader

    HARTING bietet ein umfassendes Portfolio an UHF RFID Reader. Vom leichten, kostengünstigen Gerät für die Verwendung im Office oder zur Integration in die Maschine. Bis hin zum High-End Reader für höchst Ansprüche, härteste Belastungen und herausfordernde Anwendungen.

    Erfahren Sie mehr zu unseren RFID Readern

    Ha-VIS RFID Antennen

    Den Antennen kommt in einem UHF RFID System eine zentrale Aufgabe zu. Einerseits ein gleichmäßiges, störungsfreies Signal möglichst optimal in den Raum zu senden. Anderseits möglichst große Empfindsamkeit, um die Antworten der Transponder zu empfangen. Das Antennenportfolio von HARTING deckt alle Sendebereiche und Applikationen ab, inklusive Antennen für spezielle Anforderungen wie z.B. Hochtemperaturumgebungen.

    Erfahren Sie mehr zu unseren Antennen

    Ha-VIS RFID Transponder

    UHF RFID Anwendungen z.B. in der Produktions- und Transportlogistik oder auch Medizintechnik verlangen hohe Lesereichweiten auch in der Umgebung von Flüssigkeiten und Metallen. In der chemischen Industrie hingegen ist Beständigkeit gegen Säuren und Laugen eine Notwendigkeit. Und schließlich bedingt der Einsatz in Gießereien usw. eine einwandfreie Funktion auch in hohen Umgebungstemperaturen. So unterschiedlich die Anforderungen auch sein mögen – HARTING hat den optimalen Transponder auch für Ihre Anwendung.

    Erfahren Sie mehr zu unseren Transpondern

    Ha-VIS RFID Lösungen

    Starke Produkte ist das Eine. Deren zuverlässiges Zusammenwirken das Andere.. Erst im Zusammenspiel lösen sie Ihr Problem und erfüllen Ihre Anforderungen. Wir haben die Lösungen für Ihre Anwendung. Klar und optimal aufeinander abgestimmte HARTING Produkte für spezielle Einsatzzwecke.

    Zur Übersicht unserer Lösungspakete

    Tracking und Identifizierung von Werkzeugen für Kunststoffspritzmaschinen mit UHF RFID

    Wer heute im Bereich der Kunststoffspritzgießerei aktiv ist, benötigt eine ständig wachsende Zahl unterschiedlichster Formen und Werkzeuge. Dadurch entstehen neue Herausforderungen, auf die es Lösungen zu finden gilt. Keiner will und kann es sich heute leisten Zeit und Aufwand mit der Suche nach dem benötigen Werkzeug zu verschwenden. Zudem kosten entsprechende Werkzeuge häufig mehrere zehntausend Euro, ein nicht unerhebliches Investment.

    Lesen Sie den gesamten Artikel

    weitere Informationen

    RFID Dokumente

    HARTING stellt Ihnen weitere Dokumente zu unseren UHF RFID-Produkten im Download-Center bereit.

    Link zum Downloadcenter