Produkte & Lösungen

Industrie-Steckverbinder Han®

Einfache schnelle Handhabung, Robustheit, möglichst flexibel einsetzbar, langer Lebenszyklus und im Idealfall auch noch werkzeugfrei zu montieren – was auch immer Sie von einem Steckverbinder erwarten: Han® hat es. Und noch mehr.

HARTING MICA®

Mit MICA® (Modular Industry Computing Architecture) bietet HARTING eine schnelle und einfache Lösung zur Realisierung von Digitalisierungsprojekten direkt an Anlagen und Maschinen.

Industrial Ethernet Switches

Die Netzwerke in modernen Produktionsanlagen werden immer komplexer. Mit den unmanaged Ethernet Switches der Ha-VIS eCon Serie stehen Modelle mit RJ45- und Lichtwellenleiter-Ports für den effizienten Auf- und Ausbau Ihres Ethernet Netzwerks zur Verfügung.

RFID

Die HARTING RFID (Radio Frequency Identification)-Lesegeräte und -Komponenten sind für den rauen Industrieeinsatz konzipiert. Im Transport-, Maschinen- und Energiemarkt garantieren die HARTING RFID-Komponenten eine sichere und zuverlässige Informationsverarbeitung - auch unter schwierigsten Umgebungsbedingungen.

Leiterplattensteckverbinder

Geräte und Anwendungen werden kleiner und kompakter. Deshalb bietet HARTING Lösungen für verschiedene Größen und Anwendungen, in denen Leiterplatten angeschlossen werden müssen.

Kundenspezifische Lösungen

Basierend auf dem kompletten HARTING Connectivity Portfolio entwickeln wir für Ihre individuellen Anforderungen maßgeschneiderte Kabelkonfektionen und verwandeln für Ihr Unternehmen standardisierte Steckverbindergehäuse in maßgeschneiderte Lösungen.

Werkzeuge

HARTING bietet ein umfassendes Portfolio an Werkzeugen für alle relevanten Anschlusstechniken und Montageschritte. Das Portfolio reicht von einfachen Montage- und Demontagewerkzeugen über manuelle und halbautomatische handgeführte Werkzeuge bis hin zu vollautomatischen Maschinen - für eine effiziente Bearbeitung von Kontakten und Steckern.

Checkout & Vending-Machines

Wir entwickeln und produzieren Kassenzonen für den Handel – mit Kompetenz und jahrzehntelanger Erfahrung.
Damit die Kunden unserer Kunden nicht lange Schlange stehen müssen.

3D-MID Kompetenz

Aus der Medizintechnik und dem Automobilbau sind platzsparende spritzgegossene Schaltungsträger nicht mehr wegzudenken – dank der Miniaturisierungskompetenz von HARTING.