Produkte & Lösungen

Systemverkabelung

Ihre Verkabelungslösung für Data, Signal und Power

Die Systemverkabelung von HARTING erfüllt verschiedenste Anforderungen der Industrie, des Windbereiches sowie des Bahnmarktes. Neben einer vielfältigen Auswahl an Sensor-Aktor Boxen umfasst unser Angebot vorkonfektionierte Lösungen für die Übertragung von Data, Signal und Power. Dabei kommen anwendungsspezifisch sowohl feldkonfektionierbare Steckverbinder als auch umspritzte Varianten mit Kunststoff- oder Metallgehäusen zum Einsatz. Neben standardisierten Lösungen bieten wir auch kundenspezifische Varianten an, die genau auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind.

HARTING ix Industrial® Daten-Systemverkabelung

Unsere Antwort auf die zukünftigen Herausforderungen der Industrie 4.0 und IoT

HARTING ix Industrial® Systemkabel – klein, robust mit Ethernet Datenraten bis zu 10 Gbit/s (Kat.6A).

 

Erfahren Sie mehr!

M8 / M12 Systemverkabelung

Ideal für hohe Datenübertragung in IP65/67 Umgebungen

M8 und M12 Systemkabel für die Übertragung von Fast Ethernet 100 Mbits/s (D-kodiert; Kat. 5) bis hin zu 10 Gbit/s (X-kodiert; Kat. 6A).

 

Erfahren Sie mehr!

RJ45 Systemverkabelung

Der RJ45 für hohe Datenübertragung in rauhen Umgebungen

RJ45 Lösungen in ungeschützten und geschützten Gehäusen für die Übertragung von Fast Ethernet100 Mbit/s (Kat.5 und Kat.5e) bis hin zu 10 Gbit/s Ethernet (Kat.6A).

 

Erfahren Sie mehr!

Expanded beam Kabelkonfektion

Zuverlässig unter rauesten Bedingungen

Die HARTING Expanded Beam Technologie ist extrem robust und schmutzunempfindlich. Dieses Produkt ist designed, um in den härtesten, rauesten und schmutzigsten Umfeldern zuverlässige optische Verbindungen zu garantieren.

 

Erfahren Sie mehr!

Faseroptische Drehübertragung in rotierenden Anwendungen

Die Glasfaser Übertragung ist eine innovative Lösung, um breitbandige Datenübertragung aus einem rotierenden System in ein statisches System zu übermitteln.

 

Erfahren Sie mehr!

Han® 1A Systemverkabelung

Vorkonfektioniert und universell einsetzbar

Han® 1A Systemverkabelung, die kompakte und robuste Lösung zur Übertragung von Signalen.

 

Erfahren Sie mehr!

HARTING ix Industrial® Signal-Systemverkabelung

Unsere Antwort auf die zukünftigen Herausforderungen der Industrie 4.0 und IoT

HARTING ix Industrial® Systemkabel - klein, robust, für die Übertragung von seriellen BUS Systemen und Signalen von 50VDC und 1,5A.

 

Erfahren Sie mehr!

M8 / M12 Systemverkabelung

Ideal für die Signalübertragung in IP65/67

M8 und M12 Systemverkabelung für Anwendungen im rauen Industrieumgebungen. Die 3- bis 12-poligen A-kodierten Steckgesichter ermöglichen die Signalübertragung in einem breiten Applikations-Umfeld.

 

Erfahren Sie mehr!

Verteilerboxen

Die Antwort auf den stetig steigenden Verkabelungsaufwand

Verteilerboxen verwalten die Signalübertragung und reduzieren Ihre Installationszeiten - so sparen Sie Zeit und Kosten. Unsere passiven Sensor-Aktor-Boxen bestehen aus Kunststoff, standardisierten M8 und M12 Steckplätzen und vielfältigen Anschlussmöglichkeiten.

 

Erfahren Sie mehr!

Han® 1A Systemverkabelung

Vorkonfektioniert und universell einsetzbar

Han® 1A Systemverkabelung, die kompakte und robuste Lösung zur Übertragung von Leistung.

 

Erfahren Sie mehr!

HARTING Siemens Automation Cabling

Maßgeschneiderte Lösungen zur Anbindung von Siemens Produkten

Unser Angebot an Kabelkonfektionen und Kabellösungen für die Automatisierung umfasst Lösungen für die Energie-Verteilung, Energie-Verbindungen zwischen Geräten, sowie eine umfassende Auswahl an geschirmten Leitungen zum Anschluss von Motoren.

 

Erfahren Sie mehr!

Siemens Produkt Partner für SIMATIC MICRO-DRIVE

Die effiziente Versorgung Ihrer Anlagen mit Daten, Signalen und Power

Für das neue Servoantriebssystem SIMATIC MICRO-DRIVE bietet HARTING das passende Steckleitungs-Produktportfolio, das sich perfekt mit Dunker- sowie ebm-papst-Motoren kombinieren lässt.

 

Erfahren Sie mehr!

Motorkabel Anschluss-Kits für SEW-EURODRIVE Antriebe

Motorseitig sind bei vielen Getriebemotoren und Antriebsystemen Industrie-Steckverbinder Han® berücksichtigt. Für die Konfektion der dazugehörigen Motoranschlussleitungen bieten wir passende Steckverbinder-Sets für verschiedenste SEW-EURODRIVE Motorentypen.

 

Erfahren Sie mehr!