Produkte & Lösungen

Kabelkonfektionen und Verteilerboxen

Neben Kabelkonfektionen bieten wir Ihnen hier Systemkabel und ein vielfältiges Angebot an Verteilerboxen an.

Die HARTING Verkabelungslösungen sind für das gesamte industrielle Umfeld ausgelegt, getestet und zertifiziert worden. Dabei spielen IP-Schutz, Stecksicherheit, Robustheit, Vibrationsfestigkeit und EMV-Sicherheit eine besondere Rolle. Folgend den Kundenanforderungen wie Miniaturisierung oder auch Reduzierung der Installationszeit baut HARTING das Portfolio kontinuierlich aus.

Das Angebot umfasst sowohl umspritzte- als auch vorkonfektionierte Verkabelungen mit Kunststoff- oder Metallgehäuse. Neben standardisierten Längen und Lösungen bieten wir auch kundenspezifische Varianten an. Abgerundet wird das Portfolio durch eine vielfältige Auswahl an Verteilerboxen. Der Anwender kann somit auf ein leistungsfähiges und erprobtes System, konzipiert genau für seinen Einsatzfall zurückgreifen.

 

HARTING Portfolio für Kabelkonfektionen und Verteilerboxen

M12-Verkabelung

Ob als umspritzte Variante, in A-, B-, D- oder X-Kodierung, sowohl in gerader als auch in gewinkelter Ausführung bieten wir für jeden das richtige Systemkabel an.

RJ45-Verkabelung

Wir bieten basierend auf der einzigartigen Push-Pull Verriegelungs-Technologie ein vielseitiges Portfolio an RJ45-Verkabelungen. Darüber hinaus sind unsere RJ45-Verkabelungen je nach Anwendungsfall in unterschiedlichen Längen sowie Farbvarianten bei uns erhältlich.

PushPull-Verkabelung

Mit der PushPull-Verkabelung ergänzt HARTING das Produktspektrum der Standard-Steckverbinder für die Übertragung von Power, Signal und Daten.

Expanded beam Kabelkonfektion

Mit dem Expanded beam Kabelkonfektionen garantiert HARTING Ihnen die zuverlässigste Lösung für optische Verbindungen in den rauesten Umgebungen. Dieses Produkt ist die Lösung für den Einsatz von Glasfaser in den rauen Umfeldern: wie Bergbau, Tunnelbohrungsbau, Konzert - sowie Fernsehveranstaltungen, industrielle Anlagen im Außenbereich und vieles mehr.

Verteilerboxen

Mit den passiven Verteilerboxen präsentiert HARTING eine umfangreiche Auswahl an neuen IO Boxen in kompakter Bauform für vielfältige Anwendungen. Diese Lösung garantieren eine simple Feldinstallation und verringern gleichzeitig den Verkabelungsaufwand, wie auch die Installationszeiten Ihrer Sensorverdrahtung – so sparen Sie Zeit und Kosten.

HARTING ix Industrial®

Mit den konfektionierten ix-Leitungen vervollständigt HARTING das Angebot der neu entwickelten Miniatur-Steckverbinder.
Der HARTING ix Industrial® ist unsere Antwort auf die zukünftigen Herausforderungen der Industrie 4.0 und IoT. Damit setzt diese neu entwickelte Lösung einen neuen industriellen Standard für Ethernet-Verbindungen.