Produkte & Lösungen

Ihr Partner für Wagenübergangslösungen

Wagenübergangssysteme basierend auf Kundenanforderungen

Die HARTING Technologiegruppe ist ein Wegbegleiter des technologischen Wandels.
Für Wagenübergänge - die zwischen, unter oder auf den Zügen montiert werden - entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen, die Ihren individuellen Anforderungen entsprechen. Auf Basis des umfangreichen Steckverbinderportfolios für Power, Daten, Signale und des modularen Aufbaus der Schnittstellen durch Han® Modular lassen sich für alle Anforderungen trennbare und fest verlegte Lösungen finden.

Jumper-Lösung als Unterflur-Übergangssystem
Jumper-Lösung als Dach-Übergangssystem

Unsere Leistung & Ihre Vorteile:

kundenspezifische Lösungen für Wagenübergänge

Wanddurchführung

  • Trägerblech zur Fixierung von Leitungen
  • Anschlüsse für Han® HPR-Gehäuse mit Schraubverriegelung
  • robustes Design, verwindungsfreier Rahmen
  • optimierter Platzbedarf
  • niedrige Bauhöhe durch Absenkung der Anschlüsse
  • Reduzierung der Installationszeit
  • Gewichtsreduzierung
  • erhöhte Anschlussdichte durch bis zu 8 Module pro Steckverbinder
  • kundenspezifische Entwicklung
  • geeignet für Retrofit-Lösungen

steckbare Power-Übertragung

  • variable Einbaumöglichkeiten durch separate Montagebleche
  • robustes Design, platzsparend
  • parallele Kabelführung
  • geeignete Zugentlastung für Kabel
  • Übertragung von Steuersignalen, Daten und Leistung
  • externer PE-Anschluss am Tüllen- und Sockelgehäuse
  • einfache Montage durch geteiltes Tüllengehäuse
  • Kabeleinführung bzw. Kabelabführung von außenliegenden Kabeln
  • hohe EMV-Beständigkeit

Anschlusshaube

  • robustes Design, platzsparend
  • kundenspezifische Lösung
  • Möglichkeiten zur Nachrüstung sind gegeben
  • für Retrofit-Lösungen geeignet
  • Schweißfertigung nach EN 15085-2 möglich
  • Datenübertragung von Bussystemen
  • Übertragung von Steuersignalen und von Leistungen
  • Gehäusemodifikation
  • Installationsmöglichkeit im Schutzschlauch, mit Hybridkabel, mit Leistungskabel

Als Anbieter innovativer Komponenten, Berater, Dienstleister und Systemlieferant begleiten wir unsere Kunden in die digitale Zukunft. Von der Kundenanfrage bis zur Serienlieferung bieten wir diese Dienstleistung als komplettes Projektmanagement.
 

Ihr Partner für Wagenübergangslösungen

Individuelle Simulationen und Tests

Mit der Inbetriebnahme eines neuen Prüfroboters für Wagenübergangssysteme ist unser HARTING Qualitäts- und Technologiecenter (HQT) zukünftig in der Lage, Wagenübergangskabel unter realistischen Bedingungen zu prüfen. Entsprechend des Streckenprofiles kann der gesamte Lebenszyklus simuliert und somit die Belastung des so genannten „Jumperkabels“ nachgestellt und dokumentiert werden.

Lesen Sie in unserem Technologiemagazin tec.news: Jumper-Kabel - Ein Verbindung fürs Leben

Download